Publique sus productos
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier
    HySecurity

    WedgeSmart™DC - Crash Rated Wedge Barrier

    Traducido por Google,

    WedgeSmart™ DC | Barrera de cuña con clasificación de impacto | HVM

    Seguridad más control de tráfico en uno

    Cuña electromecánica y brazo de barrera integrado, diseñados para detener vehículos de pasajeros.

    Características:

    Tamaño del brazo: Configuraciones para soportar anchos de carril de 9, 10, 12 o 14 pies.

    Programable: configuraciones personalizadas y configurables para los requisitos específicos del sitio.

    Visible: Iluminación integrada para mayor seguridad.

    Confiable: funciona hasta 150 ciclos después de una pérdida de energía de CA con respaldo de UPS opcional*.

    Opciones: Brazo recto o articulado.

    Eficiente: Brazo de barrera operado independientemente para períodos de alto tráfico.

    Seguridad: El brazo de detención rompedor protege a las personas y la propiedad en caso de choque de un vehículo.

    Instalación: Montaje en superficie - Instalación fácil y rápida.

    Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.

    Especificaciones
    • Features:

      Arm size: Configurations to support lane widths of 9, 10, 12, or 14 ft. 

      Programmable: Customized, configurable settings for site specific requirements. 

      Visible: Integrated lighting for safety. 

      Reliable: Operates for up to 150 cycles after AC power loss with optional UPS backup*. 

      Options: Straight or articulating arm.

      Efficient: Independently operated barrier arm for high traffic periods. 

      Safety: Breakaway, stop motion arm protects people and property in case of vehicle strike. 

      Installation: Surface mount - Easy, quick installation. 

      Made is USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      Wedgesmart

    • Wedge barricades
    • High-security barriers
    • Crash-rated systems
    • Vehicle access control
    • Anti-ram barriers
    • anti-ram wedge
    • Perimeter security
    • Government facilities
    • Military bases
    • Critical infrastructure
    • Emergency deployment
    • Battery backup Swing gate automation
    • Battery backup wedge
    • battery backup wedge and barrier arm
    • battery backup wedge and traffic arm
    • Battery backup rental car facility
    • Battery backup rental car facility crash
    • crash rental facility
    • Battery backup high security wedge
    • Battery backup crash high security wedge
      • Crash barrier arms
      • crash traffic arm
      • crash traffic barrier
      • crash Vehicle access control
      • crash Perimeter security
      • Crash Critical infrastructure
      • crash Emergency deployment
      • active vehicle barrier
      • final denial barrier
      • dual arm barrier
      • dual arm barrier crash
      • final denial barrier crash
      • drop arm barrier
      • Crash drop arm barrier
      • crash beam
      • avb
      • avb crash
      • High security
      • crash test certified
      • beam barricades
      • anti-terrorist
      • military security
      • government security
      • Surface Mounted Solutions
      • Critical Infrastructure Security
      • Government/Federal Buildings
      • Airport Security
      • Seaport Security
      • Parking Solutions
      • m30/m50
      • crash engineered
      • hysecurity
      • crash rated
      • astm f2656
      • astm f2656 2017
      • Department of state k ratings
      • Department of defense k ratings
      • sc40
      • fs30
      • k4




    Especificaciones técnicas
    • Referenciawedgesmart-dc
    • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
    • Grupo de productosHostile Vehicle Mitigation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
    • Código ETIMEC003214
    • Nombre ETIMWedge
    • Código Uniclass 2015TE_10_40_80
    • Descripción Uniclass 2015Wedges
    • CSI MasterFormat 2014 Code34 71 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicle Crash Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 11 11
    • Título OmniClass Crash Barriers ( including Impact Attenuating Devices)

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos