Publique sus productos
C.AIR M.LAV H90 CHR 5L/M C/VAL MET
C.AIR M.LAV H90 CHR 5L/M C/VAL MET

    C.AIR M.LAV H90 CHR 5L/M C/VAL MET

    C.AIR M.LAV H90 CHR 5L/M C/VAL MET
    Especificaciones
    • C.AIR M.LAV H90 CHR 5L/M C/VAL MET
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7007
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África
    Afganistán
    Alemania
    Egipto
    Arabia Saudí
    España
    Baréin
    Italia
    Catar
    Emiratos Árabes Unidos
    Irak
    Irán
    Israel
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit