Publique sus productos
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2

    Traducido por Google,
    CONECTAR AIRE BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Especificaciones
    • CONNECT AIR BSN PLR TAP CHR CLD/WTR G1/2
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7031
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBASIN PILLAR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)170
    • Profundidad (mm)210
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)0.78
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit