Publique sus productos
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Connect Air Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.

    Traducido por Google,
    Quadro Bañera Ducha Monomando Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Especificaciones
    • Quadro Bath Shower Mixer Bin Chr Kit2 Easy-B.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7035
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBATH-SHOWER MIXERS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)172
    • Profundidad (mm)180
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.03
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descripción Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit