Publique sus productos
C.AIR EMPOTRABLE EXT DUCHA SIN ACCES CHR

C.AIR EMPOTRABLE EXT DUCHA SIN ACCES CHR

C.AIR EMPOTRABLE EXT DUCHA SIN ACCES CHR
Especificaciones
  • C.AIR EMPOTRABLE EXT DUCHA SIN ACCES CHR
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA7036
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de productosSHOWER FAUCETS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-12-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)88
  • Ancho (mm)205
  • Profundidad (mm)235
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)0.46
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers

Disponibilidad en regiones

Europa
España
Italia
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit