Publique sus productos
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de dos piezas con acceso para silla de ruedas, compatible con la normativa ADA, para obra nueva. Esta ducha de 160 cm × 99 cm cuenta con desagüe central trasero, pared de retorno a la izquierda, umbral bajo de 2 cm, paredes reforzadas y una resistente construcción de fibra de vidrio. Ideal para proyectos que requieren el cumplimiento de la normativa ADA y de los capítulos 11A y 11B del Título 24 de California. Fabricada en EE. UU. y con 30 años de garantía. Disponible con asiento plegable, barras de apoyo y accesorios instalados de fábrica para facilitar el cumplimiento de las directrices ADAAG.

    Especificaciones
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Left (Right also available)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAPC6339BFRW2P-L
    • Familia de productoADA Showers
    • Grupo de productosADA Roll In Showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)79.62
    • Ancho (pulgadas)63
    • Profundidad (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas