Publique sus productos
Ceratherm Navigo Mezclador termostático de ducha 1 y placa redonda
Ceratherm Navigo Mezclador termostático de ducha 1 y placa redonda
Ceratherm Navigo Mezclador termostático de ducha 1 y placa redonda
Ceratherm Navigo Mezclador termostático de ducha 1 y placa redonda
Ceratherm Navigo Mezclador termostático de ducha 1 y placa redonda

    Ceratherm Navigo Mezclador termostático de ducha 1 y placa redonda

    Ceratherm Navigo Ducha Termostática con 2-Controles (2 Salidas) Embellecedor Cuadrado
    Especificaciones
    • • Operación de control de flujo/empuje único • Control de temperatura termostático • Control de temperatura para anular la parada de temperatura a 40 °C (configurado de fábrica) • Manijas metalicas para el control de la temperatura • Material de control de temperatura Metal • Escudo de pared redondo ZDC dia 157-158mm • El espesor del escudo debe ser máx. 10 mm • Las dimensiones del botón deben estar en línea con el diseño elegido • Construir en profundidad para ser como Easy-Box existente • El sellado de la placa frontal debe ser equivalente a nuestros productos Easy-Box existentes. • Posibilidad de equipar con marco de distancia en una etapa posterior • Posibilidad de equipar con kit de extensión existente: 20 mm y 40 mm (idealmente A960704NU, A962476NU existente) • Se debe minimizar el número de uniones de piezas para facilitar la limpieza • Empaque – ISI Picture Box • Disponible en diferentes acabados, (AA) Chrome, (A2) Brush Gold, (A5) Magnetic Grey y (GN) Silver Storm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7295
    • Familia de productoNavigo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)172
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.85
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Bulgaria
    España
    Francia
    Grecia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    República Checa
    Rusia