Publique sus productos
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.
Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Conca - Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet.

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de ducha empotrado - Requiere el kit de empotrar A1000NU y una salida adecuada.
    Especificaciones
    • Single lever built in shower mixer - Requires built in kit A1000NU and a suitable outlet. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7373
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosSHOWER MIXERS
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)172
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2030
    • CSI UniFormat II TítuloSanitary Waste

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África
    Afganistán
    Alemania
    Egipto
    Arabia Saudí
    Reino Unido
    Baréin
    Catar
    Emiratos Árabes Unidos
    Irak
    Irán
    Israel
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen