Publique sus productos
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.
Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Conca - Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted.

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de bidé con desagüe automático - 5 litros por minuto Regulador de caudal Eco incorporado.
    Especificaciones
    • Single lever bidet mixer with pop up waste - 5 litres per minute Eco flow regulator fitted. Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC760
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosBIDET MIXER
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.79
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010888
    • Nombre ETIMBidet mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África
    Afganistán
    Alemania
    Egipto
    Arabia Saudí
    España
    Baréin
    Francia
    Catar
    Italia
    Emiratos Árabes Unidos
    Reino Unido
    Irak
    Irán
    Israel
    Jordania
    Kuwait
    Líbano
    Omán
    Palestina
    Siria
    Turquía
    Yemen