Publique sus productos
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED & SET

    Conjunto Mezclador de Ducha Expuesto con cartucho cerámico Firma Flow de 38 mm con limitador de agua caliente
    Especificaciones
    • Mango de metal con indicación de color rojo y azul La válvula de retención Conexiones S estándar Escudos cilíndricos de metal Spray de mano de 1 función Soporte de pared fijo Manguera de ducha de metal de 1500 mm Cumplir con EN817 Mezclador de ducha expuesto con juego
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD251
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosMixer taps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    España
    Francia
    Italia
    Países Bajos
    Polonia
    Reino Unido
    Rusia