Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Inicio
Categorías
Iluminación
Luminarias de pared
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
No disponible en Estados Unidos
Ideal Standard
Seguir
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Traducido por Google,
Ver original
Lámparas para espejos-Lámpara LED de 233 mm
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
T3189
Familia de producto
Sanitary
Grupo de productos
Bathroom Mirrors
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-12-05
Número de edición
1
Links
Links
Instalación URL
http://www.idealstandard.it
Instrucciones de instalación
http://www.idealstandard.it
Certificación de producto
http://www.idealstandard.it
Descripción técnica
http://www.idealstandard.it
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Peso Neto (kg)
0.1
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Iluminación - Luminarias de pared
Clasificación IFC
Lámpara
Nombre UNSPSC
Projection lamps
Código UNSPSC
45111602
Código Uniclass 2015
Pr_70_70_48
Descripción Uniclass 2015
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Título
Mirrors
Número OmniClass
23-35 45 15
Título OmniClass
Lamps
Disponibilidad en regiones
Europa
Italia
Productos similares
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Descargar
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Descargar
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Descargar
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Descargar
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Descargar
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Descargar