Publique sus productos
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN
TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    TONIC II SHO MXR EXPSD CHROME LVR/DOWN

    Traducido por Google,
    Tonic II-Mezclador monomando de ducha externo.
    Especificaciones
    • Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA6337
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África