Publique sus productos
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    M+L MRR CAB LOW 100X70 MATT AL

    Traducido por Google,

    Gabinete con espejo y luz, 1000 x 700 mm, 2 puertas, 1 puerta con espejo, espejo cosmético interno de cierre suave, acabado de efecto aluminio

    Especificaciones
    • Mirror Cabinet & Light, 1000 x 700mm with 2 Doors, 1 Mirrored Door with Soft Close Internal Cosmetic Mirror and  Aluminium Effect Finish

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT3592
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom Mirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)698.5
    • Ancho (mm)998.5
    • Profundidad (mm)170
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)24
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniClass Toilet and Bath Specialties