Publique sus productos
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL
MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    MAGNUM SIDE LF 100 CORNER GLOSSY BRILL

    Traducido por Google,

    Cabina de ducha de esquina Magnum 1000 mm, versión izquierda, 2 puertas de esquina corredizas, 2 paneles fijos, vidrio transparente 800, vidrio fácil de limpiar, acabado plateado

    Especificaciones
    • Magnum Corner Shower Enclosure 1000 mm, Left Hand Version  with 2 Sliding Corner Doors, 2 Fixed Panels, Clear 800 mm and  Easy Clean Glass, Silver Finish 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9647
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1997
    • Ancho (mm)1010
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers