Publique sus productos
C.AIR M.LAVH115 CHR 5L/M C/VAL MET
C.AIR M.LAVH115 CHR 5L/M C/VAL MET

    C.AIR M.LAVH115 CHR 5L/M C/VAL MET

    CONNECT AIR, GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO H115 CHR 5L/M C/VAL MET

    Especificaciones
    • CONNECT AIR, GRIFO MONOMANDO PARA LAVABO H115 CHR 5L/M C/VAL MET

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7012
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África