Publique sus productos
C.AIR M.LAV  CAÑO ALTO CHR 5L/M C/VAL M
C.AIR M.LAV  CAÑO ALTO CHR 5L/M C/VAL M

    C.AIR M.LAV CAÑO ALTO CHR 5L/M C/VAL M

    C.AIR M.LAV CAÑO ALTO CHR 5L/M C/VAL M
    Especificaciones
    • C.AIR M.LAV CAÑO ALTO CHR 5L/M C/VAL M
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7020
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa