Publique sus productos
C.AIR M.LAV  CAÑO ALTO CHR 5L/M S/VAL
C.AIR M.LAV  CAÑO ALTO CHR 5L/M S/VAL

    C.AIR M.LAV CAÑO ALTO CHR 5L/M S/VAL

    C.AIR M.LAV CAÑO ALTO CHR 5L/M S/VAL
    Especificaciones
    • C.AIR M.LAV CAÑO ALTO CHR 5L/M S/VAL
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7023
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosBasin Mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)345
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets