Publique sus productos
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU
JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    JOY NEO SINGLE LEVER BATH & SHOWER BUILT-IN KIT 2 / A1000NU

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando para bañera y ducha Joy Neo kit de empotrar 2 / A1000NU.
    Especificaciones
    • • Suitable for kit 1 A1000NU (EasyBox) • Based on Conca A7374AA • Handle from Joy, without logo and red/blue indication (A816707AA11) • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7622
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)215
    • Ancho (mm)172
    • Profundidad (mm)180
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010862
    • Nombre ETIMBath mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_07
    • Descripción Uniclass 2015Bath manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets