Publique sus productos
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout
Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    Solos Sequential Basin Mixer Square Spout

    SOLOS , Mezclador para lavabo 22x221x302 mm, sin desperdicio , Aireador oculto, tecnología PVD
    Especificaciones
    • Grifo de lavabo secuencial Solos con caño cuadrado, disponible en acabados de oro cepillado, gris magnético, cromo, blanco brillante, Silver Storm y Negro Seda
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaA7831
    • Familia de productoSolos
    • Grupo de productosBASIN MIXER
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)302
    • Ancho (mm)22
    • Profundidad (mm)243
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets