Publique sus productos
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Traducido por Google,
    Active - Mezclador monomando de sobre encimera en fregadero.
    Especificaciones
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaB8079
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink Water Supply Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-01
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps