Publique sus productos
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-22973 Crue® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Un modelo de diseño limpio y sofisticado, la colección de grifos de cocina Crue™ representa un verdadero punto culminante en el diseño de plomería centrado en el usuario para la cocina. La silueta, un caño arqueado simple y una manija de una sola palanca, ofrece un estilo sencillo que se adapta a casi cualquier diseño de cocina. Es este aspecto contemporáneo, combinado con una funcionalidad bien pensada, lo que hace de la Colección Crue una maravilla moderna.

    CARACTERISTICAS

    • Grifo de estilo profesional con una manguera revestida fácil de limpiar y un serpentín extraíble.
    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre la tecnología de chorro, rociado Sweep® y Boost.
    • El rociador Sweep® es una hoja de agua ancha y poderosa que barre los platos y el fregadero.
    • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón. Use Boost con chorro para un llenado más rápido o con el rociador Sweep® para una limpieza más potente.
    • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.
    • La tecnología ProMotion® permite que el rociador desplegable gire para un uso más cómodo.
    • El rociador MasterClean™ resiste la acumulación de minerales para limpiarse fácilmente sin productos de limpieza.
    • El pico giratorio de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altos.
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,1 bar).

    Material

    • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Instalación de un solo orificio o de tres orificios (placa embellecedora incluida).
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-22973
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosCrue™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)21.37
    • Ancho (pulgadas)10.5
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets