Publique sus productos
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -
Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Conca - Single lever basin mixer slim no waste -

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de lavabo slim sin desagüe -
    Especificaciones
    • Single lever basin mixer slim no waste - Available in four different finishes, Chrome (AA),Brushed gold (A2), Brushed Gun metal (A5) and Brushed Nickel (GN).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBC765
    • Familia de productoCONCA
    • Grupo de productosBASIN MIXER
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets