Publique sus productos
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT DUAL CONTROL WITH METAL POP-UP WASTE.

    Traducido por Google,
    Joy Neo Monomando lavabo 1 orificio caño alto Dual Control regular, desagüe automático metálico.
    Especificaciones
    • • New BAROCCO high spout basin DC body w/ pop-up hole with rings logo IS. • Tubular spout with 120° swivel limit • 2 new metal cross handles without markings. • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" • Easy Fix with centering & sealing ring • Pull rod simple bent wire. (B917053) • Metal pop-up waste (visible ring in Chrome or Magnetic Grey) with metal plug (A950119AA Chrome or A950119A5 Magnetic Grey Finish).• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD151
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)218
    • Ancho (mm)185
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África