Publique sus productos
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES
JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL  WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    JOY NEO SHOWER EXPOSED DUAL CONTROL WITH SHOWER SYSTEM AND CROSS HADLES

    Traducido por Google,
    Monomando Joy Neo Ducha visto Dual Control, con sistema de ducha, manetas en cruz.
    Especificaciones
    • • New exposed B&S DC body with outlets to top + bottom, with rings logo IS. • 2 new metal cross handles without markings. (same as 3-hole basin) • On-off valves: clockwise and anti-clockwise (A956225NU + A956226NU) • 1-piece shower arm • New square metal wall escutcheons. • Fixation nuts. • S-connectors with noise reducers • Noise class 1 • Check valve • New diverter lever. • Manual diverter Ideal Standard • Shower system: o Shower tube. o Head shower round 300mm. (A5805A5) o Stick-handshower. (BC774A5) o Shower hose 1750mm. (A4109A5)• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD158
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)1108
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)6.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011329
    • Nombre ETIMShower mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Descripción Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets