Publique sus productos
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER
JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    JOY NEO 1 HOLE BASIN HIGH SPOUT SINGLE LEVER

    Traducido por Google,
    Joy Neo Monomando de lavabo de 1 orificio caño alto Monomando (UK), regular, sin desagüe.
    Especificaciones
    • • New BAROCCO high spout regular body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Flexible hoses PEX G3/8" with 15mm compression connection in the box • Easy Fix with centering & sealing ring• Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD174
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)405
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets