Publique sus productos
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER
JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER

    JOY NEO VESSEL MIXER SINGLE LEVER

    Traducido por Google,
    Mezclador Joy Neo Vessel Monomando (Reino Unido), sin desagüe.
    Especificaciones
    • • New BAROCCO high spout vessel body, no hole, with rings logo IS. • New SL handle without red/blue printing. • Back handle fixation, rubber button (grey RAL 7042) • Caché aerator M16,5x1 - 5l/min (E910228) - fitted • Flow straightener caché M16,5x1 – in the box • 28mm FF cartridge, hot water limit, no click, plastic pivot (A956308NU) • Tubular spout with 120° swivel limit • Noise class 1 • Available in two different finishes Chrome (AA) and Magnetic Grey (A5)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD175
    • Familia de productoJoy Neo
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)75
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets