Publique sus productos
GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM  CON CAÑO EN C REDONDO,  BLUE START
GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM  CON CAÑO EN C REDONDO,  BLUE START
GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM  CON CAÑO EN C REDONDO,  BLUE START
GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM  CON CAÑO EN C REDONDO,  BLUE START
GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM  CON CAÑO EN C REDONDO,  BLUE START
GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM  CON CAÑO EN C REDONDO,  BLUE START

    GUSTO MEZCLADOR FREGADERO SLIM CON CAÑO EN C REDONDO, BLUE START

    Mezclador monomando de fregadero con caño redondo C fijo Blue Start
    Especificaciones
    • Mezclador monomando de fregadero con caño redondo C, Blue Start, cartucho FirmaFlow de 28 mm de diámetro con limitador de agua caliente, Cuerpo cilíndrico de Latón de 37 mm de diámetro e indicación de color azul y rojo Blue Start, Maneta de metal, Caño tubular redondo de 20 mm de diámetro y aireador CACHE M16,5x1A, Rango de giro del caño 360°, Rosetón decorativo de metal de 48 mm de diámetro en la parte inferior del mezclador del fregadero, 2 piezas de mangueras flexibles PEX G3/8 y longitud 425 mm, Fijación- Easy Fix + para mezcladores de cocina finalizar.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD408
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets