Publique sus productos
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START
GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START

    GUSTO SLIM SINK MIXER L SPOUT BLUE START

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de lavabo de sobreponer con caño fijo en L Blue Start
    Especificaciones
    • Single lever sink mixer rim- mounted with L spout, Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 37mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, L tubular spout with aerator CACHE M16,5x1A with flow rate limiter 7lpm, Flow straifhtener CACHE M16,5 in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, Metal decorarive rosette with diameter 48mm on the bottom of the sink mixer, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 425mm, 2 pieces of Connector- set PEGLER G3/8 D15 for fixation of the flexible hoses to the water supply, Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD419
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)1.66
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets