Publique sus productos
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT
GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT

    GUSTO SINK MIXER 2 HOLES C SQUARE SPOUT

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de lavabo 2 agujeros con caño C fijo cuadrado
    Especificaciones
    • Single lever sink mixer 2 holes with C square spout, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm and hot water limiter, Brass body for the cartridge with diameter 47mm, Metal decorative rosette with diameter 60mm on the bottom of the cartridge body, C square tubular spout □ 22mm with aerator CACHE M16,5x1A, Swivel range of the spout 360°, Metal decoartive rosette with diameter 60mm on the bottom of the spout, Metal lever with red and blue color indication, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 620mm, 1 of piece PEX flexible hose with length 500mm, Fixation- Connector G3/4- G3/8 and nut G3/4 for the spout, Easy Fix for the cartridge body finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD423
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)615
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)2.36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets