Publique sus productos
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST
GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST

    GUSTO SINK C SPOUT P/D 1 FUNTION BLUE ST

    Traducido por Google,
    Mezclador monomando de lavabo de sobreponer con ducha extraíble 1 función Blue Start
    Especificaciones
    • Single lever sink mixer rim- mounted with pull- down hand spray 1 function Blue Start, FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water limiter, Cylindrical Brass body with diameter 47mm and Blue Start red and blue color indication, Metal handle, C round tubular spout with diameter 29mm, Pull- down 1 function with Aerator M24x1 with flow rate limiter 5lpm, Aerator standard in a separate bag in the packaging, Swivel range of the spout 360°, 2 pieces of PEX flexible hoses G3/8 and length 500mm, Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr, Check valve (Backflow preventer), Fixation- Easy Fix + for kichen mixers finish.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD548
    • Familia de productoGusto
    • Grupo de productosTaps & Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)72
    • Ancho (mm)305
    • Profundidad (mm)715
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)3.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011431
    • Nombre ETIMKitchen mixing tap
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
    • Descripción Uniclass 2015Sink manual water supply sets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África