Publique sus productos
CERAFLOW ALU+ SHR SYS SL 2F 260MM 2S RO
CERAFLOW ALU+ SHR SYS SL 2F 260MM 2S RO
CERAFLOW ALU+ SHR SYS SL 2F 260MM 2S RO
CERAFLOW ALU+ SHR SYS SL 2F 260MM 2S RO

    CERAFLOW ALU+ SHR SYS SL 2F 260MM 2S RO

    Traducido por Google,
    CERAFLOW ALU+ SHR SYS SL 2F 260MM 2V RO
    Especificaciones
    • Alu+ - Exposed shower system 356x1113 mm in rose finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD584
    • Familia de productoAlu+
    • Grupo de productosAlu+
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)533000
    • Ancho (mm)296000
    • Profundidad (mm)1113
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)7120
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África