Publique sus productos
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO
ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO

    ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2S RO

    Traducido por Google,
    ALU+ ACC BAR S/700 MAG MIR/200 2V RO
    Especificaciones
    • Alu+ - Beauty mirror 160x310.5x717 mm in rose finish
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD589
    • Familia de productoAlu+
    • Grupo de productosAlu+
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)105000
    • Ancho (mm)200000
    • Profundidad (mm)717000
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)2600
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017910
    • Nombre ETIMAccessories for sanitary devices
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África