Publique sus productos
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L
CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO BSN H100 PU/MTL 3.8L

    CERAFINE O NUOVO | Monomando lavabo 48x145 mm, 108 mm saliente del caño, 3.8 l/min (3 bar), con desagüe
    Especificaciones
    • CERAFINE O NUOVO | Monomando lavabo 48x145 mm, 108 mm saliente del caño en acabado cromo, 3.8 l/min (3 bar), con desagüe
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBD908
    • Familia de productoCerafine O Nuovo
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)145
    • Ancho (mm)48
    • Profundidad (mm)142
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enItalia
    • Peso Neto (kg)1.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África