Publique sus productos
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH

    Traducido por Google,
    CONNECT SS BAÑO 170X70 BLANCO WF RH IW NH
    Especificaciones
    • CONNECT SS BATH 170X70 WHITE WF RH IW NH
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0202
    • Familia de productoCONNECT
    • Grupo de productosBath Tub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-02-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)370
    • Ancho (mm)1700
    • Profundidad (mm)700
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Peso Neto (kg)21.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs