Publique sus productos
Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Connect Air wrap style seat & cover, slow close

Traducido por Google,
Asiento y funda Connect Air Wrap, cierre lento
Especificaciones
  • Connect Air wrap style seat & cover, slow close
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0367
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de productosTOILET SEATS
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)365
  • Profundidad (mm)445
Links
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats