Publique sus productos
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY
BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    BASIN UNIT 80 2 DWS MID GRY

    4.4 de 5 estrellas4.4(38 reseñas)
    Traducido por Google,

    Mueble para lavabo suspendido 80 cm, 2 cajones, cierre amortiguado, sifón ahorra espacio, gris

    Especificaciones
    • Wall Mounted Basin Unit 80 cm with 2 Drawers, Soft Close and Space Saving Siphon, Grey 

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE0573
    • Familia de productoOTHER
    • Grupo de productosFurniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)440
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Peso Neto (kg)22.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets