Publique sus productos
CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL

Traducido por Google,
CONNECT AIR ENCIMERA 800X440 MDB&MWH PARA VSL
Especificaciones
  • CONNECT AIR WORKTOP 800X440 MDB&MWH FOR VSL
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0849
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de productosWORKTOP
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)465
  • Ancho (mm)35
  • Profundidad (mm)820
Links
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)4.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniClass Shower Compartments