Publique sus productos
Connect Air rectangular shower tray

Connect Air rectangular shower tray

Traducido por Google,
Plato de ducha rectangular Connect Air
Especificaciones
  • Connect Air rectangular shower tray
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE1057
  • Familia de productoCONNECT AIR
  • Grupo de productosSHOWER TRAY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-02-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)40
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)1200
Links
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • Número OmniClass23-31 17 13
  • Título OmniClass Shower Receptors