Publique sus productos
CONNECT AIR shower bath screen
CONNECT AIR shower bath screen

    CONNECT AIR shower bath screen

    Traducido por Google,
    Mampara de ducha CONNECT AIR
    Especificaciones
    • CONNECT AIR shower bath screen
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE1137
    • Familia de productoCONNECT AIR
    • Grupo de productosSHOWER PANEL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-06-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)135
    • Ancho (mm)935
    • Profundidad (mm)1465
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)21.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs