Publique sus productos
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP
CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    CONNECT SPACE H/R BSN 50X38 WHITEIP

    3.7 de 5 estrellas3.7(23 reseñas)
    Connect Space-Lavabo Top
    Especificaciones
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, profondità ridotta a soli 38 cm. Abbinabile a mobile E0313/C6741 (versione sx) e E0312/C6740 (versione dx), colonna, semicolonna o sifone d’arredo.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaE1323
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosWall hung wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)175
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)380
    Links
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks