Publique sus productos
Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

Tempo 800mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs

5.0 de 5 estrellas5.0(14 reseñas)
Traducido por Google,
Mueble bajo lavabo de pie Tempo 800 mm dos puertas y patas
Especificaciones
  • 800 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE3241
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBathroom integrated furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)826
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)441
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniClass Shower Compartments