Publique sus productos
Strada 50cm semi-countertop
Strada 50cm semi-countertop

    Strada 50cm semi-countertop

    Traducido por Google,
    Lavabo semiencimera Strada de 50 cm con rebosadero, sin orificios para grifería, sin logo
    Especificaciones
    • 50 cm semi-countertop washbasin with overflow, no tap holes, no logo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK0822
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosCounter top wash basins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)144
    • Ancho (mm)501
    • Profundidad (mm)421
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Peso Neto (kg)12.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Encimeras
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Descripción Uniclass 2015Counter top wash basins

    Disponibilidad en regiones

    Europa