Publique sus productos
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Traducido por Google,

    Puerta de Nicho Magnum 1400 mm, Versión Derecha, 1 Puerta Corrediza, 1 Panel Fijo, Vidrio Transparente 8 mm, Ideal Clean, Acabado Plata.

    Especificaciones
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaT9652
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1998
    • Ancho (mm)1410
    • Profundidad (mm)16
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Peso Neto (kg)57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText