Publique sus productos
SOLEA M2 CHROME - IS
SOLEA M2 CHROME - IS

    SOLEA M2 CHROME - IS

    Traducido por Google,

    Placa de doble descarga Solea M2 para accionamiento mecánico - Cromo - Logo Ideal Standard

    Especificaciones
    • Solea M2 dual flush plate for mechanical actuation - Chrome - Ideal Standard logo

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR0109
    • Familia de productoSolea
    • Grupo de productosFlushplate
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)165
    • Ancho (mm)245
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCromo
    • Peso Neto (kg)0.42
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África