Publique sus productos
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED
OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    OLEAS P2 FLUSH PLATE DUAL WHITE IDEAL STANDARD BRANDED

    Traducido por Google,
    Placa de accionamiento Oleas™ P2 disponible en tres acabados diferentes, Blanco, Cromo y Cromo Mate
    Especificaciones
    • • Square design • Dual flush • Pneumatic actuation • Actuation force < 20N
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR0119
    • Familia de productoOleas
    • Grupo de productosFLUSH PLATE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)98
    • Ancho (mm)260
    • Profundidad (mm)188
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Descripción Uniclass 2015Flush control devices
    • Número OmniClass23-39 37 15 13
    • Título OmniClass Flushing Gates

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África