Publique sus productos
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER
I.LIFE A  CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    I.LIFE A CLOSE COUPLED TOILET,HORIZONTAL OUTLET CISTERN 6/3L, SOFTCLOSE SEAT & COVER

    Traducido por Google,
    i.life A Inodoro monobloque, RimLS+, salida horizontal, fijación al suelo en forma de L, entrada lateral de cisterna de 6/3 l, asiento tipo sándwich, cierre suave, pulsador de extracción fácil, caja de cartón ilustrada, palé de la UE
    Especificaciones
    • Close coupled toilet, RimLS+, horizontal outlet, L-shape floor fixation, cistern side inlet 6/3l, sandwich seat, softclose, easy-take off push button, picture carton box, EU pallet - White
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR0458
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)66
    • Ancho (mm)35.5
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Peso Neto (kg)34.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011289
    • Nombre ETIMToilet closet
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets