Publique sus productos
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Traducido por Google,
    Tónico II-Estructura 600 mm
    Especificaciones
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR4310
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)597
    • Profundidad (mm)440
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilidad en regiones

    Europa