Publique sus productos
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY

    Traducido por Google,
    Tónico II-Estructura
    Especificaciones
    • Struttura 1000 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4360 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 1000 mm K0862 - con lavabo d’appoggio asimmetrico K0833 o simmetrico K0834 (da ordinare a completamento i realtivi Top R4336 e R4332) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4323). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR4312
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)997
    • Profundidad (mm)440
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilidad en regiones

    Europa