Publique sus productos
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Traducido por Google,
    Tónico II-Estructura 1200 mm
    Especificaciones
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR4313
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)1197
    • Profundidad (mm)440
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilidad en regiones

    Europa