Publique sus productos
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    Traducido por Google,
    Tonic II-Mobile una colonna 350x300x1735 mm.
    Especificaciones
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR4315
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBathroom integrated furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1735
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)300
    Links
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)29.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units

    Disponibilidad en regiones

    Europa